cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19920306Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos: 3, número de conexiones: 3, familia de artículos: FMC 1,5/..-STF, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (tornillo), tipo de embalaje: empaquetado en caja
Tipo de producto | Conector de placa de circuito impreso |
Familia de productos | FMC 1,5/..-STF |
Línea de productos | COMBICON Connectors S |
Construcción | Estándar |
Número de polos | 3 |
Paso | 3,5 mm |
Número de conexiones | 3 |
Número de filas | 1 |
Número de potenciales | 3 |
Tipo de montaje | Sujeción aérea (tornillo) |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 8 A |
Tensión nominal UN | 160 V |
Resistencia de contacto | 1,6 mΩ |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 160 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 2,5 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 160 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 2,5 kV |
Tensión nominal (II/2) | 320 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 2,5 kV |
Tecnología de conexión | |
Construcción | Estándar |
Sistema de conectores | COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5 |
Sección nominal | 1,5 mm² |
Tipo de conexión del contacto | Hembra |
Bloqueo | |
Sistema de bloqueo | Bloqueo por tornillo |
Tipo de montaje | Sujeción aérea (tornillo) |
Par de apriete | 0,3 Nm |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso | 0 ° |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
Calibre macho a x b / Diámetro | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,6 mm |
Longitud de pelado | 10 mm |
Datos sobre punteras sin collar aislante | |
tenaza de crimpado recomendada | 1212034 CRIMPFOX 6 |
punteras sin collar aislante, según DIN 46228-1 | Sección: 0,25 mm²; Longitud: 7 mm |
Sección: 0,34 mm²; Longitud: 7 mm | |
Sección: 0,5 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm | |
Sección: 0,75 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm | |
Sección: 1 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm | |
Sección: 1,5 mm²; Longitud: 10 mm | |
Datos sobre punteras con collar aislante | |
tenaza de crimpado recomendada | 1212034 CRIMPFOX 6 |
punteras con collar aislante, según DIN 46228-4 | Sección: 0,14 mm²; Longitud: 8 mm |
Sección: 0,25 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm | |
Sección: 0,34 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm | |
Sección: 0,5 mm²; Longitud: 8 mm ... 10 mm | |
Sección: 0,75 mm²; Longitud: 10 mm |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado de fundición maleable |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | verde (6021) |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Datos del material: elemento de accionamiento | |
Color (Elemento de accionamiento) | naranja (2003) |
Material aislante | PBT |
Grupo material aislante | IIIa |
CTI según IEC 60112 | 275 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 3,5 mm |
Anchura [w] | 20,8 mm |
Altura [h] | 7,75 mm |
Longitud [l] | 21,9 mm |
Brida | |
Par de apriete | 0,3 Nm |
Conexión de conductores | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Prueba aprobada |
Conexión y desconexión repetidas | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de tracción | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexible / > 10 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexible / > 40 N | |
Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
Resultado | Prueba aprobada |
Número de ciclos | 25 |
Fuerza al enchufar por polo aprox. | 9 N |
Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 7 N |
Resistencia de las rotulaciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultado | Prueba aprobada |
Polarización y codificación | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultado | Prueba aprobada |
Examen visual | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultado | Prueba aprobada |
Examen dimensional | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Prueba de durabilidad | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensión de choque soportable a nivel del mar | 2,95 kV |
Resistencia de contacto R1 | 1,6 mΩ |
Resistencia de contacto R2 | 1,7 mΩ |
Ciclos de enchufe | 25 |
Ensayo climático | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Esfuerzo térmico | 100 °C/168 h |
Tensión alterna soportable | 1,39 kV |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoidal |
Aceleración | 30g |
Duración del choque | 18 ms |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Número de polos probado | 20 |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Ciclos de temperatura | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Prueba aprobada |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo material aislante | I |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 160 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 2,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 1,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 2 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 160 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 2,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 1,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 1,5 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 320 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 2,5 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 1,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 1,6 mm |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Código de artículo | 1966101 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AABFAB |
GTIN | 4017918943295 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.774 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.42 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369011 |
País de origen | DE |
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0.044 kg CO2e |