UL Recognized
ID de homologación: E118976Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 600 V | 40 A | - 10 | |
Control | 600 V | 10 A | 14 |
Inserto de contactos, número de polos: 6+36+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 36, Macho, Conexión crimpada, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia/señal
Generalidades | Para carcasa HEAVYCON-ADVANCE y HEAVYCON de construcción B16/B32, contactos de potencia: CK 4,0-ED, contactos de control: CK 1,6-ED (contactos engastados no incluidos en volumen de suministro) |
Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
Serie | HC-K |
Aplicación | Potencia/señal |
Construcción | B16 |
B32 | |
Número de polos | 42 |
Cara de enchufe | 6+36+PE |
Numeración de contacto | 1 - 6 (Contactos de potencia) |
1 - 36 (Contactos de mando) | |
Número de contactos de potencia | 6 |
Número de contactos de mando | 36 |
Tipo de material del contacto | mecanizado |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 34 mm |
Altura | 39 mm |
Longitud | 84,5 mm |
Distancia entre taladros horizontal | 77,5 mm |
Parámetros mecánicos | |
Diámetro de contacto | 4 mm |
Tecnología de conexión | |
Tecnología de conexión | Conexión crimpada (Contactos de potencia) |
Conexión crimpada (Contactos de mando) | |
Conexión de conductores | |
Sección de conexión | 1,5 mm² ... 6 mm² (Contactos de potencia) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contactos de mando) | |
Sección de conexión AWG | 16 ... 10 (Contactos de potencia) |
26 ... 14 (Contactos de mando) | |
Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Conexión PE) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) | |
Longitud a desaislar del conductor individual | 9 mm (Capacidad 1,5 ... 2,5 mm²) |
8 mm (Contactos de mando, con una sección de 0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
9,5 mm (Capacidad 4 ... 6 mm²) | |
6 mm (2,5 mm²) |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 690 V (Contactos de potencia) |
160 V (Contactos de mando) | |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV (Contactos de potencia) |
2,5 kV (Contactos de mando) | |
Corriente asignada | 40 A (Contactos de potencia) |
10 A (Contactos de mando) |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Material soporte de contactos | PC |
Material superficie del contacto, contacto de potencia | Ag |
Material superficie del contacto, contacto de mando | Ag (alternativamente Au) |
Normas / especificaciones | PC |
PC |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) (Funcionamiento) | -40 °C ... 125 °C |
Comprobación | |
Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R22 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2) |
PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R23 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
Código de artículo | 1636376 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7ABA |
GTIN | 4046356011518 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 68.2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 65.6 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389006 |
País de origen | CN |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Potencia | 600 V | 40 A | - 10 | |
Control | 600 V | 10 A | 14 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 5.759 kg CO2e |