RC-06S1N8AQ0E2 - Pasamuro pared posterior
1618083

M23, Pasamuro pared posterior, serie: RC, recto, apantallado: sí, Nº de polos: 6, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Anillo tórico axial, rango de diámetro de cable: 5,5 mm ... 6,5 mm, codificación: N, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles