RC-12P2N8AC352
-
Pasamuro pared posterior
1617713
M23, Pasamuro pared posterior, serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 12, Sentido de giro: Movimiento contrario, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, Anillo tórico radial, Espesor de pared máx.: 2,5 mm, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 9,5 mm, codificación: N