SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO
-
Cubierta de conexiones
1516577
Cubierta de conexiones, aplicación: Caja de sensores/actuadores, tipo de conexión: Conector hembra M12 Metal, número de puestos enchufables: 8, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Tipo de producto | Cubierta de conexiones |
Aplicación | Caja de sensores/actuadores |
Número de puestos enchufables | 8 |
LED | no |
Tensión nominal UN | 120 V AC |
120 V DC | |
Corriente asignada total | 10 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión sensor/actuador | Conector hembra M12 |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Par de apriete - Tornillo de tapa | 0,35 Nm |
Asignación de conexiones | |
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
7 / 4 (A) = BK | |
8 / 4 (A) = VT | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Indicación de estado disponible | no |
Anchura | 58 mm |
Altura | 21 mm |
Longitud | 34 mm |
Material Carcasa | PBT |
Material contacto, lado cable principal | Aleación de Cu |
Material Soporte de contactos Lado del cable principal | PA |
Material superficie del contacto, lado cable principal | dorado |
Longitud del cable | 5 m |
PUR/PVC negro [PUR] | |
Esquema de dimensiones |
|
Peso del cable | 107,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 11 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR/PVC negro [PUR] |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Construcción del conductor alimentación de tensión | 42x 0,15 mm |
Alimentación de tensión AWG | 18 |
Sección de línea | 8x 0,34 mm² (conductor de señales) |
3x 0,75 mm² (Cable de energía) | |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,3 mm ±0,1 mm (conductor de señales) |
1,8 mm ±0,1 mm (Cable de energía) | |
Diámetro exterior del cable | 8,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, azul, verde/amarillo, blanco, verde, amarillo, gris, rosa, rojo, negro, violeta |
Grosor de pared envoltura interior | ≥ 0,15 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,38 mm |
Cableado total | conductores cableados en capas |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 53 Ω/km (conductor de señales) |
≤ 26 Ω/km (Cable de energía) | |
Resistencia de aislamiento | ≥ 5 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V AC |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 7,5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 64 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 85 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 1500000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 2 m, Velocidad de avance: 2 m/s |
Resistencia a las llamas | DIN EN 50265 |
Resistencia al aceite | según VDE 0472 parte 803 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
Características especiales | sin silicona |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 90 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
Código de artículo | 1516577 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF3CCG |
GTIN | 4017918967369 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 658.8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 622.7 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444104 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bbaaebfc-3e38-4e1d-a1d4-e67ad770b410 |
Productos compatibles
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO - Caja distribuidora de carcasa de base 1516768
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Bobina de cable principal 1503344
-
UC-EM (17,5X9) - Rótulo para encajar 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Rótulo para encajar 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Rótulo para encajar 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Rótulo para encajar 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Destornillador 1206450
-
TSD 25 SAC - Destornillador dinamométrico 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M 3NM - Destornillador dinamométrico 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Herramienta 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212591
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520