HC-B 24-TMS-100/O1STM40S-EEE
-
Carcasa
1460360
Carcasa de canillas HEAVYCON ADVANCE B24, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) en acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 100 mm, con rosca, 1x salida de cables lateral M40, sin superficie; junta conductora (características CEM)
Detalles de producto
Generalidades | para insertos de contactos HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por tornillo |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Aplicación | Offshore/CEM |
Construcción | B24 |
Número de salidas de cable | 1 |
Tipo de atornillado | 1x M40 |
Tornillos de fijación | M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm) |
Apantallado | sí |
Salida de cables | lateral |
Prensaestopas Pg | sin |
Par de apriete | 3 Nm (Tornillos de bloqueo) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 57 mm |
Altura | 100 mm |
Longitud | 152 mm |
Medida de montaje | |
Ancho del corte de montaje | 35 mm |
Longitud del corte de montaje | 112 mm |
Material junta | NBR, conductiva |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente a la corrosión |
Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
Material brida de bloqueo | Acero inoxidable |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP68 (0,2 bar/24 h) | |
IP69K | |
Índice de protección (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
4X (NEMA 250) | |
6P (NEMA 250) | |
12 (NEMA 250) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Datos mecánicos | |
Tipo de atornillado | 1x M40 |
Tipo de bloqueo | Tornillo |
Indicaciones de montaje | Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica. |
Para conseguir un efecto óptimo de apantallado, deberá retirarse el esmaltado en polvo aislante de la pared del armario de control en de la zona de la junta perfilada. Par de apriete del tornillo de bloqueo : 3 Nm. | |
Tornillos de fijación | M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm) |
Código de artículo | 1460360 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF7AAA |
GTIN | 4046356592819 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 457.2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 457.2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
HC-B-AF-SET - Brida de sujeción 1604638
-
HC-B 24-TMS-SD-IP50 - Tapa de protección 1690765
-
HC-B 24-TMS-SD-IP65 - Tapa de protección 1690804
-
HC-B-TMS-ERSSCHR-IMB - Tornillo 1409244
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Prensaestopas 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensaestopas 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Prensaestopas 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Prensaestopas 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Adaptador de reducción 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Tornillo de cierre 1645875
-
HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI - Junta perfilada 1409820
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1208911
-
SF-M BH - Destornillador 1212070
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520