SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCO - Soporte de contactos
1424130

Soporte de contactos, Potencia, 4-polos, Conector macho, recto, M12-SPEEDCON, T-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 1,31 mm2, Hilo trenzado de conmutación UL/cUL

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Confección en el campo confortable: conectores para equipos para el rápido montaje in situ
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Esquemas de polos usuales para la transmisión de señales y potencia con construcción Design-in uniforme