SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT WD - Cable de potencia
1423046

Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12, codificación: T, longitud de cable: 1 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V, Variante del cliente

Detalles de producto







Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra inserción incorrecta por codificación T especial
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos