LS-EMLP-AL (100X60) CUS
-
Marcador de aparatos
0831872
Marcador de aparatos, Placa de aluminio, disponible: por pieza, color aluminio, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 2, altura del campo de texto: 60 mm, anchura del campo de texto: 100 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Marcado de equipos en aluminio para adherir
Rotulación de metal con alta resistencia en peso reducido
Mayor durabilidad gracias a la superficie anodizada decorativa