PSR-SCP- 24UC/ESA4/3X1/1X2/B
-
Relé de seguridad
2963763
Relé de seguridad para control de paro de emergencia y de puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, funcionamiento de dos canales, 3 circuitos de disparo, tensión nominal de entrada 24 V DC, borna de tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRclassic |
Aplicación | Parada de emergencia |
Puerta de protección | |
Activación | 2 canales |
Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción típico | típ. 150 ms (con arranque automático Us ) |
Tiempo típico de excitación con Us | típ. 250 ms (con Us/con excitación mediante A1) |
Tiempo típico de apertura | típ. 20 ms (con Us con activación mediante circuito de sensores) |
típ. 45 ms (con Us/con activación mediante A1) | |
Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
Tiempo de recuperación | < 1 s (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotal máx = 2,04 W + 14,4 W) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
Alimentación | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 70 mA (con US) |
Consumo de potencia en US | típ. 1,68 W |
Corriente de entrada | < 3,5 A (típ. con US, Δt = 3 ms) |
Tiempo de filtro | 5 ms (con caídas de tensión con Us) |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
Digital: Lógica (S12, S22) | |
Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
Número de entradas | 2 |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (S12) |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V ... 26,4 V (S12) |
Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA |
Corriente de entrada | < 100 mA (típ. con US a S12) |
> -100 mA (típ. con US a S22) | |
Tiempo de filtro | No se admite el impulso de prueba |
Simultaneidad | ∞ |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | 38 mA (típ. con US a S12) |
-38 mA (típ. con US a S22) | |
Digital: Circuito de arranque (S34) | |
Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
Número de entradas | 1 |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V ... 26,4 V |
Corriente de entrada | < 6 mA (típ. con US) |
Tiempo de filtro | No se admite el impulso de prueba |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | 1 mA (típ. con US) |
Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34) | |
Descripción de la salida | 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, flotantes |
Número de salidas | 3 |
Tipo de conmutación del contacto | 3 circuitos de intensidad de desbloqueo |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación | min. 10 V AC/DC |
máx. 250 V AC/DC | |
Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
Corriente de entrada | min. 10 mA |
máx. 6 A | |
Corriente continua límite | 6 A |
Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
Vida útil mecánica | 107 periodicidades de cambio de estado |
Fusible de salida | 10 A gL/gG (Alta demanda) |
4 A gL/gG (Baja demanda) | |
Relé: Circuito de señalización (41/42) | |
Descripción de la salida | 2 NC en paralelo, sin orientación a la seguridad, flotantes |
Número de salidas | 1 |
Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de señal |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación | min. 10 V AC/DC |
máx. 250 V AC/DC | |
Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
Corriente de entrada | min. 10 mA |
máx. 6 A | |
Corriente continua límite | 6 A (Circuito de señalización) |
Cuadr. Corriente suma | 36 A2 |
Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
Vida útil mecánica | 107 periodicidades de cambio de estado |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | Observar derating y curva de límite de carga |
Fusible de salida | 6 A gL/gG |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Indicación de estado | 3 x LED (verde) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 operaciones/año) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición de montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 2963763 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 01 |
Clave de producto | DNA113 |
GTIN | 4017918878085 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 182 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 161.12 g |
Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 77d74c49-23b7-4bdb-92d0-34cfd3aa6b30 |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 6.792 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación de 2 canales
3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización
Activación supervisada manualmente y automática en un aparato
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520