CB S-BE
-
Elemento de base
2905067
Elemento básico de soldadura para el montaje en placa de circuito impreso para el alojamiento de interruptores de protección de dispositivos CB TM... o CB E...
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Tipo de producto | Elemento de base |
Familia de productos | CB BE |
Construcción | Elemento básico, montaje en placas de circuito impreso |
Generalidades | |
Tensión asignada de aislamiento Ui | 80 V DC |
277 V AC | |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,5 kV |
Ciclos de enchufe | 50 |
Circuito principal | |
Tensión nominal | 80 V DC |
277 V AC | |
Corriente asignada IN | 16 A |
Circuito inalámbrico | |
Tensión nominal | 80 V DC |
277 V AC | |
Corriente asignada IN | 1 A |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,3 mm |
Altura | 34,8 mm |
Profundidad | 36,4 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA 6.6 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP30 (Zona enchufable con dispositivo enchufado) |
IP00 (Zona de conexión) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Comprobación de humedad | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
Normas/disposiciones | DIN EN 50155 |
Normas/disposiciones | IEC 60068-2 |
Tipo de montaje | sobre placa de circuito impreso |
Código de artículo | 2905067 |
Unidad de embalaje | 30 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 30 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CLA193 |
GTIN | 4046356916110 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 10.673 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 10.673 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140492 |
ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002936 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
CB TM1 1A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800836
-
CB TM1 2A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800837
-
CB TM1 3A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800838
-
CB TM1 4A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800839
-
CB TM1 5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800840
-
CB TM1 6A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800841
-
CB TM1 8A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800842
-
CB TM1 10A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800843
-
CB TM1 12A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800844
-
CB TM1 16A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800845
-
CB TM1 0.5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800846
-
CB TM1 1A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800847
-
CB TM1 2A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800848
-
CB TM1 3A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800849
-
CB TM1 4A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800850
-
CB TM1 5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800851
-
CB TM1 6A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800852
-
CB TM1 8A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800853
-
CB TM1 10A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800854
-
CB TM1 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800855
-
CB TM1 16A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800856
-
CB TM1 0.5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800857
-
CB TM1 1A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800858
-
CB TM1 2A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800859
-
CB TM1 3A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800860
-
CB TM1 4A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800861
-
CB TM1 5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800862
-
CB TM1 6A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800863
-
CB TM1 8A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800864
-
CB TM1 10A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800865
-
CB TM1 12A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800866
-
CB TM1 16A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800867
-
CB TM2 0.5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800868
-
CB TM2 1A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800869
-
CB TM2 2A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800870
-
CB TM2 3A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800871
-
CB TM2 4A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800872
-
CB TM2 5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800873
-
CB TM2 6A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800874
-
CB TM2 8A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800875
-
CB TM2 10A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800876
-
CB TM2 12A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800877
-
CB TM2 16A SFB P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800878
-
CB TM2 0.5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800879
-
CB TM2 1A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800880
-
CB TM2 2A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800881
-
CB TM2 3A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800882
-
CB TM2 4A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800883
-
CB TM2 5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800884
-
CB TM2 6A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800885
-
CB TM2 8A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800886
-
CB TM2 10A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800887
-
CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800888
-
CB TM2 16A M1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800889
-
CB TM2 0.5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800890
-
CB TM2 1A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800891
-
CB TM2 2A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800892
-
CB TM2 3A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800893
-
CB TM2 4A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800894
-
CB TM2 5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800895
-
CB TM2 6A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800896
-
CB TM2 8A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800897
-
CB TM2 10A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800898
-
CB TM2 12A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800899
-
CB TM2 16A F1 P - Interruptores de protección de aparatos magnetotérmico 2800900
-
CB E1 24DC/1A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800901
-
CB E1 24DC/2A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800902
-
CB E1 24DC/3A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800903
-
CB E1 24DC/4A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800904
-
CB E1 24DC/6A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800905
-
CB E1 24DC/8A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800906
-
CB E1 24DC/10A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800907
-
CB E1 24DC/1A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800908
-
CB E1 24DC/2A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800909
-
CB E1 24DC/3A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800910
-
CB E1 24DC/4A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800911
-
CB E1 24DC/6A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800912
-
CB E1 24DC/8A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800913
-
CB E1 24DC/10A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800914
-
CB E1 24DC/1A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800915
-
CB E1 24DC/2A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800916
-
CB E1 24DC/3A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800917
-
CB E1 24DC/4A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800918
-
CB E1 24DC/6A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800919
-
CB E1 24DC/1A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800922
-
CB E1 24DC/2A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800923
-
CB E1 24DC/3A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800924
-
CB E1 24DC/4A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800925
-
CB E1 24DC/6A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800926
-
CB E1 24DC/8A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800927
-
CB E1 24DC/10A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos 2800928
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520