El sistema de transmisión por fibra óptica PSI-MOS-DNET... permite a los usuarios de DeviceNet y CANopen® la sencilla conexión en red inmune a perturbaciones mediante fibra óptica. Los cortocircuitos de línea de bus solo afectan al segmento de potencial en cuestión. Por tanto, aumentan la disponibilidad general y la flexibilidad en la configuración de topología de bus. Con el uso de la tecnología de fibra óptica son posibles cables de derivaciones, estructuras en estrella y árbol. Los equipos compactos de 22,5 mm de la serie PSI-MOS-DNET CAN/FO... disponen de una placa posterior interna. La extensión de red máxima posible (suma de cables de cobre y fibra óptica) depende básicamente de la velocidad de transmisión empleada.
PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM
-
Convertidor de fibra óptica
2708054
Convertidor de fibra óptica con diagnóstico óptico integrado, para DeviceNet™, CAN, CANopen® hasta 800 kBit/s, módulo básico, interfaces: 1 x CAN, 1 x alarma, 1 x fibra óptica (FSMA), 660 nm, para cables de fibra de polímeros/PCF
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
Tipo de producto | Convertidor de medios |
Familia de productos | PSI-MOS |
Aplicación | Módulo básico |
MTBF | 409 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
82 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
Separación galvánica | VCC // CAN |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2 W |
Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 10 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC (según UL) |
Absorción de corriente típica | 100 mA (24 V DC) |
Absorción de corriente máxima | 100 mA |
Conmutar | |
Denominación Salida | Salida de relé |
Descripción de la salida | Salida de aviso de fallos |
Número de salidas | 1 |
Tensión de conmutación máxima | 60 V DC |
42 V AC | |
Corriente continua límite | 0,46 A |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON sobre módulo de base |
Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Distorsión de bits entrada | ± 35 % (Admisible) |
Distorsión de bits, salida | < 6,25 % |
Señal | CAN |
CANopen® | |
DeviceNet™ | |
Datos: cable de fibra óptica | |
Potencia de emisión mínima | -6,2 dBm (980/1000 µm) |
-16,9 dBm (200/230 µm) | |
Longitud de transmisión, incl. reserva del sistema de 3 dB | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km con conector de montaje rápido) |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km con conector de montaje rápido) | |
Tipo de conexión | F-SMA |
Longitud de onda | 660 nm |
Sensibilidad de receptor mínima | -30,2 dBm |
Medio de transmisión | Fibra de polímero |
Fibra PCF | |
Datos: Interfaz CAN, según ISO/IS 11898 para DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
Velocidad de transmisión serie | ≤ 800 kbit/s |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Longitud de transmisión | ≤ 5000 m (En función de la velocidad de transmisión de datos y del protocolo utilizado) |
Resistencia terminal | 120 Ω (conectable) |
Medio de transmisión | Cobre |
Formato de fichero/codificación | Bit stuffing, NRZ |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Material (Caja) | PA 6.6-FR |
Cable de fibra óptica | |
Tipos de fibra | 200/230 µm |
980/1000 µm | |
Fibra de polímero | |
Fibra PCF |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
ATEX, interfaz de cable de fibra óptica | |
Marcado | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Certificado | PTB 06 ATEX 2042 U |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55011 |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | ± 6 kV |
Descarga en el aire | ± 8 kV |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Intensidad de campo | 10 V/m |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | 2 kV (5 kHz) |
Señal | 2 kV (5 kHz) |
Observación | Criterio B |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Entrada | 0,5 kV (42 Ω) |
Señal | 1 kV (2 Ω) |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55011 |
Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2708054 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 05 |
Clave de producto | DNC213 |
GTIN | 4017918943226 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 197.29 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 166.8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
UL listado
ID de homologación: E199827EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | a45738db-6e43-44d4-9632-0193e6d1a84a |
Productos compatibles
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Conector de fibra óptica 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Conector de fibra óptica 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cable de fibra óptica 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cable de fibra óptica 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Cable de fibra óptica 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Cable de fibra óptica 2799445
-
PSM-POF-KONFTOOL - Herramienta de confeccionado 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Herramienta de confeccionado 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Herramienta de confeccionado 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Equipo de medición 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - Acoplamiento de FO 2799416
-
SUBCON-PLUS-CAN - Conector de bus D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Conector de bus D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Conector de bus D-SUB 2306566
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
SAC-5P-920/... - Cable de sistema de bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Conector de bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Conector de bus D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Conector de bus D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Conector de bus D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Conector de bus D-SUB 2902326
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - Cable Patch para fibra óptica 1402191
Sus ventajas
Distribución paso de tensión de alimentación por conectores para carriles simétricos
Conexiones enchufables con borna de tornillo COMBICON
Homologado para el empleo en la zona 2
Contacto de conmutación flotante para el aviso de alarma prematuro en tramos de fibra óptica críticos
Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de fibra óptica
Interfaz fibra óptica intrínsecamente segura (Ex op is) para conexión directa a equipos en la zona 1
Vel. transm. hasta 800 kbits/s, ajuste con interruptor DIP
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520