MPI 1,5 - Microborne de paso
3248490

Microborne de paso, con opción de toma para puntas de prueba de 3,2 mm, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 17,5 A, número de conexiones: 2, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, color: gris

Detalles de producto







Productos compatibles