El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Relé de estado sólido miniatura
2982100

Relé de estado sólido en miniatura enchufable, relé de estado sólido de potencia, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/5 A

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Resistente a vibraciones y choques
Resistente a RT III (resistente al lavado)
Sin desgaste y de larga duración
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Potencia conmut. hasta 24 V DC/5 A
Soldable en placa de circuito impreso