El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW - Módulo de relé de estado sólido
2980610

PLC-INTERFACE para aplicaciones ferroviarias, compuesto de borne de base con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura integrado, rango: 0,7 x UN hasta 1,25 x UN, rango de temperatura: -25 °C hasta +70 °C, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A

Detalles de producto









Productos compatibles