PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2 - Módulo de relé de estado sólido
2966650

PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje en carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 120 V AC/110 V DC, salida: 3-33 V DC/3 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción estrecha
Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Relés de estado sólido estancos RT-III
Puentes enchufables funcionales
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Alta potencia de conmutación
Circuito de entrada integrado