DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ - Terminal de relé de estado sólido
2964283

Relé de estado sólido de introducción, frecuencia de transferencia 100 kHz, con indicador luminoso y circuito de protección en circuito de entrada y salida, entrada: 24 V DC, salida: 4 - 30 V DC/50 mA

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Dotado de condensador en lado de entrada para suprimir perturbaciones
Frec. límite hasta 100 kHz
Entre otros, entradas señales a tarjetas cont. PLC