EMG 10-OV- 60DC/24DC/1
-
Módulo de relé de estado sólido
2944232
Relé de estado sólido de potencia, con indicador luminoso y circuito de protección en circuito de entrada y salida, entrada: 48 V-60 V DC, salida: 5-36 V DC/máx. 1 A
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
Aplicación | Función de salida |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 11.08.2025 |
Tensión de prueba (Entrada/salida) | 3,5 kV AC (Entrada/salida) |
Tensión nominal de entrada UN | 60 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,9 ... 1,1 |
Rango de tensión de entrada | 54 V DC ... 66 V DC |
Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN | ≤ 0,18 |
Umbral de conmutación Señal "1" referido a UN | ≥ 0,9 |
Corriente de entrada típica a UN | 4,7 mA |
Tiempo de conexión típico | 0,1 ms |
Tiempo de desconexión típico | 0,2 ms |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Frecuencia de transmisión | 500 Hz |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Tipo de salida digital | electrónico |
Tensión nominal de salida | 24 V DC |
Gama de tensión de salida | 5 V DC ... 36 V DC |
Corriente continua límite | 1 A (ver curva derating) |
Corriente transitoria | 2 A (t = 1 s) |
Tensión inversa de punta | 45 V DC (Tensión inversa colector-emisor) |
Caída de tensión con corriente constante límite máxima | ≤ 1 V |
Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad |
Lado de entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Lado de salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Anchura | 10 mm |
Altura | 75 mm |
Profundidad | 102 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2944232 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK61C1 |
GTIN | 4017918081539 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 38.91 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 38.91 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364199 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 07a89ea6-9dd2-40cb-8b54-02b3b8b6470b |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520