El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 - Terminal de relé de estado sólido
2941387

Terminal de relé de estado sólido de potencia, entrada: 12 V DC, salida: 3-30 V DC/3 A, ancho de borne 6,2 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Disponible como variante de actuador
Puente de inserción EB-DIK
Rotulación y montaje con comodidad de borne para carril
Conmutación sin desgaste hasta 24 V DC/10 A o 240 V AC/800 mA
Circuito de protección de salida integrado
Circuito de entrada integrado
Separación galvánica entre la entrada y la salida hasta 2,5 kVef
Indicación de estado
Interruptor a tensión nula en la salida de AC