PLC-OPT-125DC/ 48DC/100
   - 
  Módulo de relé de estado sólido
    
      2904586
      
      
    
  
      PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 125 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido | 
| Familia de productos | PLC-INTERFACE | 
| Aplicación | Universal | 
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % | 
| Propiedades de aislamiento: Normas / especificaciones | |
| Aislamiento | Aislamiento básico | 
| Categoría de sobretensión | III | 
| Grado de polución | 2 | 
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 15.09.2025 | 
| Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., entrada/salida) | 
| Tensión nominal de entrada UN | 125 V DC | 
| Tensión nominal (Relé de estado sólido acoplado) | 60 V DC | 
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,1 | 
| Rango de tensión de entrada | 100 V DC ... 137,5 V DC | 
| Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN | ≤ 0,4 | 
| Umbral de conmutación Señal "1" referido a UN | ≥ 0,8 | 
| Corriente de entrada típica a UN | 3 mA | 
| Tiempo de conexión típico | 1 ms (Con UN) | 
| Tiempo de desconexión típico | 3 ms (Con UN) | 
| Indicación de estado | LED (amarillo) | 
| Frecuencia de transmisión | 50 Hz | 
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto | 
| Tipo de salida digital | electrónico | 
| Gama de tensión de salida | 3 V DC ... 48 V DC | 
| Corriente continua límite | 100 mA | 
| Caída de tensión con corriente constante límite máxima | ≤ 1 V | 
| Circuito de salida | 2 conductores sin masa | 
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | 
| Prot. contra sobretensiones | |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto | 
| Tipo de conexión | Conexión push-in | 
| Longitud de pelado | 10 mm | 
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² | 
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 | 
| Anchura | 6,2 mm | 
| Altura | 80 mm | 
| Profundidad | 94 mm | 
| Color | gris (RAL 7042) | 
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) | 
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C | 
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C | 
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE | 
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA | 
| Homologación para la construcción naval | |
| Certificado | TAE0000196 | 
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group | 
| EN 60068-2-60 | |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | D | 
| Humidity | A | 
| Vibración | B/C | 
| EMC | B | 
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board | 
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM | 
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS | 
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 | 
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN | 
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación | 
| Posición de montaje | discrecional | 
| Código de artículo | 2904586 | 
| Unidad de embalaje | 10 Unidades | 
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades | 
| Clave de venta | 02 | 
| Clave de producto | DK62A3 | 
| GTIN | 4046356865678 | 
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 33.57 g | 
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 31.27 g | 
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 | 
| País de origen | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 | 
| ECLASS-15.0 | 27371604 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 | 
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí | 
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) | 
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 378ff717-1f2f-431e-9384-3d833b1f5d8a | 
Productos compatibles
            Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
          
          
        - 
    
      
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
 - 
    
      
PLC-FA-5X20 - Adaptador para fusibles 1186510
 - 
    
      
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Adaptador para fusibles 1186499
 - 
    
      
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
 - 
    
      
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
 - 
    
      
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
 - 
    
      
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
 - 
    
      
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
 - 
    
      
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
 - 
    
      
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
 - 
    
      
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
 - 
    
      
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
 - 
    
      
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
 - 
    
      
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
 - 
    
      
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
 - 
    
      
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
 - 
    
      
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
 - 
    
      
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
 - 
    
      
OPT-60DC/ 48DC/100 - Relé de estado sólido miniatura 2966621
 
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
        
        Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520