PLC-OPT-220DC/300DC/1 - Módulo de relé de estado sólido
2900387

INTERFACE PLC, relé de estado sólido integrado, con conexión push-in, para montaje sobre carril DIN NS 35/7,5, entrada: 220 V DC, salida: 12-300 V DC/1 A

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conmutación sin rebote ni desgaste
Resistente a vibraciones y choques
Circuito protección en entrada y salida
Indicación de estado
Salidas de tensión continua hasta 300 V DC/1 A
Posibilidad de puenteo de módulos contiguos