PLC-OPT- 60DC/230AC/1 - Módulo de relé de estado sólido
2900371

PLC-INTERFACE, compuesto de borne de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril NS 35/7,5, 1 contacto de cierre, entrada: 60 V DC, salida: 24-253 V AC/ 0,75 A

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Construcción estrecha
Conexión eficiente al cableado de sistema mediante adaptador V8
Relés de estado sólido estancos RT-III
Alta potencia de conmutación
Circuito de entrada integrado
Interruptor a tensión nula en la salida de AC
Puentes enchufables funcionales