TPE057AGQ/107060020 S00007 - Panel táctil
2401204

Rugged-Panel táctil, 14.5 cm / 5.7"-TFT pantalla (analógico-resistivo (GFG)), 320 x 240 píxel(es) (QVGA), 65536 colores, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBits/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Plataforma abierta, sin sistema de bus.

Detalles de producto







Productos compatibles