ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
Contactor inversor semiconductor
2297316
Contactor inversor semiconductor trifásico con entrada de 24 V DC, corriente de salida de 9 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico
Detalles de producto
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Número de fases | 3 |
| Frecuencia de conmutación | máx. 5 Hz |
| Tensión de prueba (Entrada/salida) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 5 Hz |
| Frecuencia de inversión | ≤ 10 Hz |
| Propiedades de aislamiento | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 500 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y el circuito principal | Aislamiento básico |
| Control | |
| Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
| Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Margen de tensión referente a UC | 0,8 ... 1,25 |
| 0,8 ... 1,25 | |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 12,7 mA |
| Umbral de conmutación | 9,6 V (Señal "0") |
| 19,2 V (Señal "1") | |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo supresor |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Indicación de errores | LED rojo |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Salida AC | |
| Tensión asignada de funcionamiento Ue | 500 V AC |
| Rango de tensión de servicio | 48 V AC ... 575 V AC |
| Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-51 | 9 A |
| Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-53a | 9 A |
| Tensión inversa de punta | 1200 V |
| Frecuencia de red | 40 Hz ... 100 Hz |
| Rango de corriente de carga | 100 mA ... 9 A (véase derating) |
| Corriente de fuga | 6 mA (En estado desconectado) |
| Tensión residual | < 1,5 V |
| Corriente transitoria | 300 A (t = 10 ms) |
| Integral de carga límite | 580 A2s |
| Circuito de protección | Módulo RCV |
| Limitación de sobretensiones | > 575 V AC |
| Circuito de mando | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuito de carga | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Indicación de errores | LED rojo |
| Anchura | 67,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| Homologación UL | |
| Certificado | NMFT.E323771 |
| Datos UL | |
| SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
| Normas / especificaciones | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable con separación = 20 mm |
| Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
| Código de artículo | 2297316 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK6841 |
| GTIN | 4046356175678 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 726.9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 717.3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 20743d30-faef-410a-8793-35644f5713c6 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Dispositivo de seguridad térmica opcional
Tiempos de conmutación estables y cortos
Larga vida útil
Conmutación sin ruido ni desgaste
Circuito de protección integrado
Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrados
Alta frecuencia de conmutación
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520