ELR 3-230AC/500AC-16
-
Contactor semiconductor
2297248
Contactor semiconductor trifásico con entrada de 230 V AC, corriente de salida de 16 A, interruptor a tensión nula, opcionalmente con fusible térmico
Detalles de producto
Tipo de producto | Contactor semiconductor |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Número de fases | 3 |
Frecuencia de conmutación | ≤ 1 Hz |
Tensión de prueba (Entrada/salida) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Frecuencia de conmutación | ≤ 1 Hz |
Propiedades de aislamiento | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 500 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Control | |
Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
Frecuencia de red | 50 Hz |
60 Hz | |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 230 V AC |
Rango de tensión de accionamiento | 92 V AC ... 253 V AC |
Margen de tensión referente a UC | 0,4 ... 1,1 |
0,4 ... 1,1 | |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 12,5 mA |
Umbral de conmutación | 48 V AC (Señal "0") |
96 V AC (Señal "1") | |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Varistor |
Indicación de errores | LED rojo |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Salida AC | |
Tensión asignada de funcionamiento Ue | 500 V AC |
Rango de tensión de servicio | 48 V AC ... 575 V AC |
Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-51 | 16 A |
Corriente de servicio de dimensionamiento a AC-53a | 12 A |
Tensión inversa de punta | 1200 V |
Frecuencia de red | 40 Hz ... 100 Hz |
Rango de corriente de carga | 100 mA ... 16 A (véase derating) |
Corriente de fuga | 6 mA |
Tensión residual | < 1,5 V |
Corriente transitoria | 300 A (t = 10 ms) |
Integral de carga límite | 580 A2s |
Circuito de protección | Módulo RCV |
Limitación de sobretensiones | > 575 V AC |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M4 |
Sección de conductor rígido | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Sección de conductor AWG | 20 ... 6 |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Indicación de errores | LED rojo |
Anchura | 147,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Homologación UL | |
Certificado | NMFT.E323771 |
NRNT.E172140 | |
Datos UL | |
SCCR | 5 kA (50 A RK5 (standard fault) fuse) |
FLA | 16 A (at 500 V, AC Resistance) |
16 A (at 500 V, AC General USE) | |
16 A (at 500 V, AC Resistance Air Heating) |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | alineable con separación = 40 mm |
Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
Código de artículo | 2297248 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK7213 |
GTIN | 4046356175609 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,830 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,781.3 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371099 |
País de origen | DE |
Sus ventajas
Dispositivo de seguridad térmica opcional
Tiempos de conmutación estables y cortos
Conmutación sin ruido ni desgaste
Larga vida útil
Alta frecuencia de conmutación
Circuito de protección integrado
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520