ELR W3- 24DC/500AC- 9I
-
Arrancador de motor híbrido
2297057
Controlador de arranque híbrido para invertir motores 3~ AC de hasta 500 V AC y 9 A de corriente de salida, con una tensión de control de 24 V DC, disyuntor de sobrecarga ajustable, función de parada de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión por tornillo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Arrancador de motor híbrido |
Familia de productos | CONTACTRON |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Número de fases | 3 |
Tipo de arrancador de motor | Arrancador inversor |
Frecuencia de conmutación | ≤ 2 Hz (En función de la carga) |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 13,5 W |
Frecuencia de conmutación | ≤ 2 Hz (En función de la carga) |
Disipación máxima | 14,6 W |
Potencia disipada mínima | 1,1 W |
Alimentación | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | 40 mA |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
Prot. contra inversión de polaridad | |
Propiedades de aislamiento | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 500 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control, la tensión de alimentación de control y el circuito auxiliar al circuito principal | Separación segura (IEC 60947-1) con tensión de servicio ≤ 300 V AC |
Aislamiento básico (IEC 60947-1) con tensión de servicio de 300 V AC ... 500 V AC | |
Propiedades de aislamiento entre la tensión de entrada de control y la tensión de alimentación de control al circuito auxiliar | Separación segura (IEC 60947-1) con circuito auxiliar ≤ 300 V AC |
Control | |
Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 5 mA |
Umbral de conmutación | 9,6 V (Señal "0") |
19,2 V (Señal "1") | |
Nivel de conmutación | < 5 V DC (para parada de emergencia) |
Tiempo de conexión típico | < 35 ms |
Tiempo de desconexión típico | < 40 ms |
Salida AC | |
Tensión asignada de funcionamiento Ue | 500 V AC |
Rango de tensión de servicio | 42 V AC ... 550 V AC |
Corriente de servicio de dimensionamiento Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Frecuencia de red | 50/60 Hz |
Rango de corriente de carga | 1,5 A ... 9 A (véase derating) |
Línea característica de activación según IEC 60947-4-2 | Clase 10A |
Tiempo de enfriamiento | 20 min (Para reset automático) |
Corriente de fuga | 0 mA |
Tensión residual | < 0,5 V |
Corriente transitoria | 100 A (t = 10 ms) |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
Salida de realimentación | |
Observación | Realimentación: Contacto conmutado, contacto de señal sin potencial |
Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
Capacidad de ruptura según IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) | |
Tensión residual | < 0,5 V |
Circuito de mando | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuito de carga | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Indicación de estado | LED (amarillo) |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de errores | LED rojo |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 107 mm |
Profundidad | 114 mm |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
ATEX | |
Marcado | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Certificado | PTB 07 ATEX 3145 |
Homologación UL | |
Certificado | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | ≤ 3 |
Observación | Desconexión segura |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 2 |
Observación | Protección del motor |
Performance Level (ISO 13849) | |
Marcado | ≤ e |
Observación | Desconexión segura |
Categoría (ISO 13849) | |
Marcado | ≤ 3 |
Observación | Desconexión segura |
Datos UL | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (fusible 30 A clase CC / 30 A clase J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (fusible 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
Normas / especificaciones | |
Normas/especificaciones | EN 60947 |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | alineable con separación = 20 mm |
Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
Código de artículo | 2297057 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK7414 |
GTIN | 4046356170581 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 318 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 288.1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 34de185b-1e0e-472f-b5a0-0f1ce1f4a753 |
Productos compatibles
-
BRIDGE- 2 - Puente 2900746
-
BRIDGE- 3 - Puente 2900747
-
BRIDGE- 4 - Puente 2900748
-
BRIDGE- 5 - Puente 2900749
-
BRIDGE- 6 - Puente 2900750
-
BRIDGE- 7 - Puente 2900751
-
BRIDGE- 8 - Puente 2900752
-
BRIDGE- 9 - Puente 2900753
-
BRIDGE-10 - Puente 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Puente 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Puente 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Puente 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Puente 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Puente 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Puente 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Puente 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Puente 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Puente 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Puente 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Puente 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Puente 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Puente 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Puente 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Puente 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Puente 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Puente 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
Sus ventajas
Anchura 22,5 mm
Nivel de seguridad según IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Ahorro de cableado
Larga vida útil
Ahorro de espacio
Puentes inserc. bucle trifásico
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520