G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Prensaestopas
1424484

Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 22 mm ... 32 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El material de plástico corresponde a UL 746C f1