SACB-4/ 8-PT QO
-
Caja distribuidora
1175445
Caja distribuidora, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión push-in 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm2
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
Nota sobre la aplicación | Las ranuras no ocupadas deben cerrarse antes de la puesta en servicio. Encontrará los elementos de cierre adecuados en "Accesorios". |
Nota sobre la aplicación | Los cables con 5 conductores pueden tener una sección de conexión máxima de 0,5 mm²/AWG 20 |
Tipo de producto | Caja distribuidora |
Número de polos | 5 |
Número de puestos enchufables | 4 |
LED | no |
Tensión nominal UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corriente asignada total | 10 A |
Capacidad de corriente por pista máx. | 2 A |
Capacidad de corriente por puesto enchufable | 4 A |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión sensor/actuador | QUICKON |
Sección de conexión Línea de señal flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conexión Alimentación de tensión flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conexión AWG Línea de señal flexible | 24 ... 16 |
Sección de conexión AWG Alimentación de tensión flexible | 24 ... 16 |
Longitud de pelado Línea de señal | 8 mm |
Longitud a desaislar de la envoltura | 50 mm (Cable principal) |
Par de apriete - Tornillo de tapa | 0,35 Nm |
Par de apriete del tornillo de montaje para la fijación de la carcasa | 0,5 Nm |
Par de apriete-Tuerca de unión | 2,5 Nm |
Asignación de conexiones | |
Puesto enchufable/polo = Color del conductor o conexión | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 48 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Indicación de estado disponible | no |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 58 mm |
Altura | 45 mm |
Longitud | 131 mm |
Ancho entre caras-Tuerca de unión | 16 mm |
Material Carcasa | PBT |
Material Material de sellado | PUR |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material junta Junta tórica | FKM |
Material junta | FKM |
Material contacto | Acero/cobre |
Material superficie del contacto | Sn |
Material soporte de contactos | PA 6.6 |
Material contacto, lado cable principal | Aleación de Cu |
Material Soporte de contactos Lado del cable principal | PA 6.6 V0 |
Material superficie del contacto, lado cable principal | Sn |
Aislamiento de los conductores | PVC / PE / PP / goma |
Diámetro exterior del cable | 7 mm ... 12 mm |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (en la confección) |
Código de artículo | 1175445 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | AF3DBC |
GTIN | 4063151204761 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 252.8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 252.8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
Q-PROT 9/11 - Tapón ciego 1670235
-
SACB-QO SET - Juego de prensaestopas 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Rótulo para encajar 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Rótulo para encajar 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Rótulo para encajar 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Rótulo para encajar 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Rótulo para encajar 0801576
-
UTA 107 - Adaptador para carril DIN 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Destornillador 1206450
-
TSD 25 SAC - Destornillador dinamométrico 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Herramienta 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Inserto de contactos con conexión por tornillo 1212591
Sus ventajas
Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Confección innovadora que permite ahorrar tiempo con conexión a presión de vaina
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520