El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

SACB-4/ 8-C QO - Caja distribuidora
1156003

Caja distribuidora, tipo de conexión: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, número de puestos enchufables: 4, número de polos: 5, ocupación de los puestos enchufables: Doble, indicación de estado: no, Universal; conexión de cable principal: Conexión por tornillo enchufable 180°, apantallamiento: no, En una conexión de 5 conductores, capacidad de conexión máx. de 0,5 mm2

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Seguro en el campo gracias a las carcasas selladas y a los elevados grados de protección
Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
Confección innovadora que permite ahorrar tiempo con conexión a presión de vaina
Flexible: caja de distribución con cubierta de conexiones para la confección in situ