Le impulsamos como fabricante de equipos

Referencias para fabricantes de equipos Conexión estable: así le impulsamos como fabricante de equipos

Miniaturización, fácil manejo y posibilidad de uso versátil de conectores y bornas para placa de circuito impreso: ahora más que nunca los fabricantes de equipos juegan un papel clave en las soluciones industriales o de infraestructuras. Les ofrecemos servicios a medida gracias a nuestros conocimientos de aplicación, así como una amplia gama de productos.

Compruebe cómo nuestros clientes se benefician de la tecnología de conexión de equipos de Phoenix Contact.

Conectores directos SKEDD en el sistema de control de puertas Drico 2.0

Conectores directos SKEDD para el control automático de puertas

Tecnología de inserción directa para sistemas de control automáticos: ASO GmbH apuesta por los conectores directos SKEDD para el sistema de control automático de puertas "Drico 2.0". Los conectores de Phoenix Contact permiten instalar conexiones adicionales en función de las necesidades.

Alumbrado público inteligente en una calle de Bielefeld

Soluciones de conexión fiables para una iluminación LED moderna

Tecnología LED para exteriores: WE-EF Leuchten GmbH confía en la tecnología de conexión de Phoenix Contact para las luminarias en calles y edificios. Gracias a las soluciones LED de Phoenix Contact, las luminarias para exteriores son fáciles de usar y duraderas.

Switch Ethernet blanco con un cable SPE verde que conecta un sensor de JUMO en el fondo

Los sensores del mañana comunican de extremo a extremo

Single Pair Ethernet (SPE) tiene lo necesario para que las conexiones sean más sostenibles e inteligentes en los últimos metros. Al fabricante de sensores JUMO no le faltan motivos para confiar en SPE como medio de comunicación innovador para su tecnología de medición. La tecnología de conexión que necesita para ello procede de Phoenix Contact y es el resultado de una estrecha colaboración dentro del proyecto.

Coche de carreras eléctrico del OWL Racing Team

Conectores para el coche de carreras eléctrico

En el corazón de Westfalia Oriental, una región conocida por su innovación tecnológica, un equipo de estudiantes de TH OWL trabaja en el desarrollo de su nuevo coche de carreras eléctrico para participar en la Formula Student. En la batería se utilizan diversos conectores de Phoenix Contact, como conectores para datos y robustos conectores de polos de batería.

Sensor óptico

Datos de imágenes en aplicaciones industriales

Los sensores ópticos son los "ojos" del sistema en las aplicaciones industriales. Sin embargo, al igual que ocurre con los seres humanos, un sistema periférico de alto rendimiento debe garantizar que el procesamiento de imágenes funcione sin errores y con el nivel de rendimiento requerido en las aplicaciones industriales. Los conectores para datos de Phoenix Contact ofrecen en este caso una solución fiable.

VDS Verkehrstechnik

Cableado robusto de alta velocidad mediante RJ45

En condiciones adversas, VDS Verkehrstechnik GmbH confía en los conectores para datos RJ45 industriales de Phoenix Contact para garantizar el perfecto funcionamiento de los equipos de medición de velocidad incluso en las condiciones ambientales más adversas. Gracias a las diferentes direcciones de salida del cable, los conectores confeccionables en campo ofrecen un alto grado de flexibilidad para el cableado in situ.

Servoaccionamientos compactos con tecnología de conexión de Phoenix Contact

Servoaccionamientos compactos con tecnología de conexión inteligente en M8 y M12

Conectores circulares para la Industria 4.0: Jenaer Antriebstechnik GmbH utiliza la tecnología de conexión inteligente de Phoenix Contact en M8 y M12 para sus servoaccionamientos compactos modulares. Así, sus clientes pueden aumentar significativamente la productividad y rentabilidad de sus instalaciones.

El módulo de armario de control AS-i KE5

Desde la caja para electrónica hasta el módulo de armario de control

Caja a medida para la ingeniería de plantas: los módulos compactos en el nivel de campo inferior con elevado número de puntos de embornaje son escasos. Por eso, Pepperl+Fuchs, en colaboración con Phoenix Contact, ha desarrollado el módulo de armario de control KE5 sobre la base de la caja para electrónica ME-IO.

Caja para electrónica para un equipo de registro de temperaturas y energía (Energy Controller)

Concepto de caja modular con conector de bus para carril

Embalaje funcional para un equipo de registro de temperaturas y energías: Scheidl GmbH utiliza la caja para electrónica BC de Phoenix Contact para su Energy Controller. El conector de bus para carril de 16 polos fue la clave del diseño del equipo.

Caja para electrónica universal en la logística

Concepto de caja universal para la pasarela de enlace IoT

Una caja adaptable para aplicaciones IoT: MyOmega Systems GmbH buscaba un concepto de caja flexible con un alto grado de modularidad de las piezas de la caja y encontró lo que buscaba en Phoenix Contact: ahora, utiliza la caja para electrónica UCS como cubierta protectora para la pasarela de enlace IoT "d3".

Controlador para la automatización de espacios

Cajas para electrónica para la automatización de edificios

Una caja de conexión frontal para edificios inteligentes: Neuberger Gebäudeautomation GmbH utiliza la caja para electrónica ME-IO en el sistema de automatización de espacios Open.Room. Junto con Phoenix Contact, Neuberger ha adaptado la caja a los requisitos especiales.