Para superficies de contacto grandes y fuerzas de contacto máximas.
La conexión por tornillo es un estándar mundial. La tecnología de conexión por tornillo de Phoenix Contact convence por la conexión de conductores exenta de mantenimiento y además ofrece la máxima flexibilidad gracias a la conexión de varios conductores. No es necesario apretar la conexión por tornillo, ya que gracias al principio Reakdyn patentado o los elementos con resorte se evita un aflojamiento automático. El principio Reakdyn es un sistema de protección por tornillo integrado desarrollado por Phoenix Contact.
Las conexiones por tornillo resultan adecuadas para el cableado seguro de todos los tipos de conductores de 0,14 a 240 mm² en construcción compacta. Gracias a la utilización de aleaciones de cobre de calidad especialmente alta se obtienen unas conexiones estables a largo plazo incluso bajo condiciones difíciles, p. ej. en un entorno agresivo. Además, la tecnología de conexión garantiza un punto de contacto estanco al gas y unas resistencias de contacto permanentemente bajas.
En el siguiente enlace encontrará todos los productos con tecnología de conexión por tornillo de nuestra amplia gama de productos.
"$pageName" en