Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Diseñe redes robustas con productos adecuados para la industria.
Sistemas fiables de seguridad con cámara: le ayudamos a planificar redes de datos y de alimentación de alta disponibilidad
para su videovigilancia.
Phoenix Contact suministra soluciones de vigilancia industriales integrales desde servidores de vídeo hasta la cámara con productos que no solo son robustos, sino que también funcionan con fiabilidad bajo condiciones extremas. La oferta incluye soluciones integradas como la Smart Camera Box o componentes individuales para el armario de control que se adaptan de forma flexible a su sistema de videovigilancia.
La Smart Camera Box conecta de forma segura cámaras de vigilancia IP con el servidor de vídeo. Esta integra las funcionalidades de las cajas de conexión usuales equipadas con equipos sobre carril DIN estándar en un equipo compacto. Así ahorrará tiempo en la planificación e instalación.
Gracias al adaptador de montaje integrado para el montaje mural y en poste, se simplifica y acelera la instalación considerablemente. Las múltiples funciones de gestión y monitorización garantizan el funcionamiento fiable de la instalación de vídeo.
Como alternativa a la Smart Camera Box, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de productos industriales de la tecnología de conexión y comunicación que pueden combinarse para crear una solución focalizada en la aplicación entre la cámara y el servidor de vídeo.
"$pageName" en