En nuestra empresa siempre encontrará la tecnología de conexión adecuada para su aplicación.
Desde hace más de 90 años, Phoenix Contact desarrolla productos innovadores en torno a la tecnología de la conexión y la técnica de la automatización eléctricas.
Los conocimientos especializados, la experiencia y las soluciones correspondientes en el sector de las tecnologías de conexión eléctricas permiten múltiples productos. Estos son el resultado de un desarrollo intensivo de muchas décadas y una orientación al cliente consecuente de todos los sectores. Innumerables patentes constatan que muchas tecnologías de conexión de Phoenix Contact se basan en desarrollos propios.
Nuestra tecnología de conexión por tornillo convence por la conexión de conductores exenta de mantenimiento y además ofrece la máxima flexibilidad gracias a la conexión de varios conductores.
Con nuestra tecnología de conexión por resorte podrá decidirse por un elevado confort de conexión y un manejo intuitivo.
La tecnología de conexión rápida QUICKON de Phoenix Contact convence por su conexión giratoria con ahorro de espacio con contacto por corte de aislamiento patentado.
La conexión Pierce de Phoenix Contact se aplica para una tecnología de conexión segura sin preparación previa de los cables.
Nuestras tecnologías de conexión se han concebido para la transmisión segura de datos, señales y potencia. No importa qué tecnología de conexión elija, en todos los casos obtendrá la alta calidad de Phoenix Contact. Es una exigencia que queremos cumplir al 100 %. Nuestros sistemas de contacto se han probado por lo tanto repetidamente y están certificados para el uso industrial.
La tecnología de conexión push-in se ha desarrollado para la conexión de conductores directa: los conductores rígidos o equipados con puntera pueden empalmarse directamente y sin herramientas en el punto de conexión de conductores.
El contorno de resorte especial permite una introducción sencilla por resorte de conductores con puntera a partir de 0,25 mm². Las fuerzas de inserción pequeñas facilitan claramente el cableado. La abertura del resorte, ya sea para soltar conductores o para conectar conductores flexibles sin puntera desde 0,14 mm², se realiza con el compresor de accionamiento: fácilmente y sin contacto directo con las piezas conductoras de corriente.
Los resortes de contacto especiales, fabricados de acero para resortes de alta calidad, garantizan fuerzas de contacto y de extracción de conductores máximas así como un contacto seguro frente a vibraciones y estanco al gas.
"$pageName" en