Descubra las posibilidades de los sistemas inalámbricos industriales.
Las aplicaciones industriales actuales prácticamente son inconcebibles sin los sistemas inalámbricos: con las soluciones inalámbricas pueden implementarse múltiples ventajas. Entretanto, el espectro de aplicaciones es tan variado como las tecnologías y los sistemas disponibles en el mercado.
Como pionero en este sector, Phoenix Contact puede demostrar una experiencia de más de diez años en el desarrollo y el uso de sistemas inalámbricos industriales. En estas páginas le presentamos un resumen de las distintas tecnologías y sus puntos clave, ventajas y campos de aplicación.
La comunicación en la red es la clave para la producción flexible y de organización propia en el sentido del concepto Industrie-4.0. Los sistemas inalámbricos industriales juegan un papel decisivo en la implementación de estos conceptos, ya que estos ofrecen múltiples posibilidades para diseñar los procesos de producción de forma más eficiente y flexible.
Los sistemas de transporte autónomos controlados de forma inalámbrica y los sistemas de almacenaje "shuttle" aumentan la productividad de su instalación así como el uso de tablets y smartphones para la monitorización, el manejo y el mantenimiento remoto de máquinas. En aplicaciones de procesos e infraestructuras, con ayuda de sistemas inalámbricos industriales pueden registrarse datos de estaciones y equipos de campo remotos que de otro modo no serían accesibles.
Radioline se basa en la tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0 propia de Phoenix Contact. Con Radioline podrá interconectar instalaciones alejadas y transferir fácilmente señales de E/S y datos serie a lo largo de distancias más grandes.
Amplia gama de productos: para cada aplicación el sistema adecuado
Los sistemas inalámbricos industriales abren nuevas posibilidades para soluciones flexibles y eficientes de automatización. Sin embargo, los requisitos exigidos a los sistemas inalámbricos son tan diversos como los escenarios de aplicación en el entorno industrial. Por este motivo, Phoenix Contact le ofrece una amplia gama de productos y tecnologías. En más de diez años de experiencia con soluciones inalámbricas industriales, hemos desarrollado la solución óptima para cada aplicación:
Desde hace muchos años, nuestros sistemas ya se utilizan en múltiples aplicaciones y han demostrado su fiabilidad bajo las condiciones más adversas.
No todas las aplicaciones industriales pueden realizarse de forma óptima con tecnologías inalámbricas basadas en el estándar. Phoenix Contact ha detectado este problema y sobre la base de experiencias propias ha desarrollado la tecnología inalámbrica Trusted Wireless 2.0 propia especial para el uso industrial.
La tecnología resulta especialmente adecuada para la transferencia inalámbrica de informaciones de sensores y actuadores así como para la transmisión de cantidades de datos de pequeñas a medianas. En caso de un espacio abierto, pueden puentearse distancias de varios cientos de metros hasta varios kilómetros entre dos participantes inalámbricos.
De este modo, Trusted Wireless 2.0 rellena el hueco entre WirelessHART como tecnología especial para redes de sensores y la tecnología de alta velocidad Wireless LAN. La tecnología se utiliza en el sistema inalámbrico Radioline de Phoenix Contact.
"$pageName" en