¿Desea optimizar el rendimiento y la inmunidad a perturbaciones de su red PROFIBUS? Aquí obtendrá la información necesaria.
No importa la industria en la que trabaje, nuestros productos de alto rendimiento permiten una instalación rápida y fácil de las topologías de red. Si usted desea mejorar la inmunidad a perturbaciones de su red PROFIBUS, si desea utilizar medios alternativos como cables de fibra óptica o una comunicación inalámbrica o si simplemente busca una oferta completa de componentes de infraestructura industrial: con los productos de Phoenix Contact puede implementar los mejores sistemas PROFIBUS del mundo.
Para la automatización de procesos ofrecemos una solución probada múltiples veces. La poca necesidad de espacio y las múltiples posibilidades para un aumento adicional de la fiabilidad le ofrecen ventajas decisivas para implementar los proyectos de la automatización de procesos más modernos.
Con los acopladores de bus de campo en construcción en bloque y modular podrá satisfacer todas las necesidades del cliente.
Junto con los acopladores DP/PA, las fuentes de alimentación redundantes para el uso en el campo, la protección contra sobretensiones, los cables y las líneas, Phoenix Contact le ofrece una solución de arquitectura de sistema de bus de campo completamente digital para interconectar sistemas de control con los equipos de campo.
Con el acoplador PD/PA podrá conectar redes PROFIBUS DP a redes de procesos PROFIBUS PA.
Mediante la conexión al módulo de conexión de comunicación, a través del servidor web integrado mediante Ethernet puede accederse al elemento principal del acoplador así como a las funciones de configuración y de diagnóstico de red detalladas.
"$pageName" en