Bornas para carril para la tecnología de procesos

Bornas para carril para la tecnología de procesos

Innovadoras y a medida

Bornas para carril innovadoras para los requisitos específicos de la tecnología de procesos.

Regresar a Bornas para carril

Categorías

  • Cajas de conexión y carcasas vacías
    Posibilidad de equipamiento individual

    Con CLIPSAFE obtendrá una solución personalizada para el armario de control de forma rápida y de una sola mano.

  • Matrices de marshalling
    Matrices de marshalling

    Maniobre las señales de forma segura con un innovador sistema de control de colores con una densidad de empaquetado hasta un 20 % superior.

Buscar en Bornas para carril para la tecnología de procesos

Mostrar todos los productos de esta categoría

En la ingeniería de procesos, la calidad de los puntos de contacto eléctricos es un criterio esencial para la fiabilidad de la instalación completa. Phoenix Contact le ofrece una amplia gama de bornas para carril con homologación Ex. Para clasificar y distribuir señales se suministran bornas para distribución de potenciales y bornas de marshalling innovadoras y compactas.

Sus ventajas

  • Amplia gama de bornas para carril estándar con homologación Ex
  • Bornas funcionales y para fusible compactas para el cableado de señales
  • Cableado de señales con ahorro de espacio con innovadoras bornas de marshalling y matrices de marshalling
  • Las bornas para carril para la tecnología de procesos forman parte del sistema COMPLETE line

Bornas para carril para aplicaciones en zonas Ex

Bornas para carril para zonas Ex  

Bornas para carril para zonas Ex

La gama de productos de bornas para carril con homologación Ex para todas las tecnologías de conexión abarca bornas de paso, de tierra, de varios conductores, de varios pisos y de alta potencia de hasta 240 mm2. Las bornas seccionables y para fusible le ofrecen múltiples soluciones con ahorro de espacio para el cableado de señales en zonas Ex.

Bornas interrumpibles por cuchilla, compactas y funcionales

Bornas interrumpibles por cuchilla con un ancho de 3,5 mm  

Bornas interrumpibles por cuchilla con un ancho de 3,5 mm

Con las bornas interrumpibles por cuchilla, además de ahorrar espacio, conseguirá una densidad de señales para bornas para carril insólita. De este modo, en el cableado del sistema de control puede ahorrarse hasta un 30 % de espacio en el armario de control.

Bornas de marshalling, compactas y con ahorro de espacio

Bornas de marshalling PTRV  

Bornas de marshalling PTRV

Las bornas de marshalling PTRV compactas sirven para una clara clasificación de las señales en el campo de la automatización. El cableado de una gran cantidad de conductores se simplifica por pisos, que se pueden marcar individualmente por colores. Junto con el cableado frontal se evitan así fallos en la conexión. Las bornas de marshalling azules están disponibles para utilizar en circuitos de seguridad Ex i de hasta 60 V. Los distribuidores de potencial de contorno idéntico y un amplio abanico de accesorios completan la gama.

Matrices de marshalling, construcción con número de polos preciso y adaptada a la aplicación

Matrices de marshalling PTMC  

Matrices de marshalling PTMC

Las matrices de marshalling PTMC le ofrecen, gracias a su diseño compacto, la máxima densidad de señales en la clasificación en el campo de la automatización. El diseño modular, con los polos exactos y con elementos de matriz de colores, garantiza un cableado claro y sin errores que ocupa poco espacio. Las matrices de marshalling azules se suministran para el uso en circuitos de seguridad Ex i de hasta 60 V.

Cajas de conexión y carcasas vacías

Cajas de conexión y carcasas vacías CLIPSAFE  

Cajas de conexión y carcasas vacías CLIPSAFE

Con CLIPSAFE de Phoenix Contact obtendrá un programa de productos innovador y de alta calidad de carcasas vacías, carcasas vacías preparadas y cajas de conexión de acero inoxidable y poliéster. CLIPSAFE puede utilizarse con las correspondientes homologaciones en zonas Ex.

Diseñado específicamente para el uso en su aplicación, el programa de carcasas convence por su variedad y versatilidad.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380