Bornes de carril para la industria

Bornas para carril

Todas las tecnologías de conexión: un sistema

El sistema de bornes de conexión para carril DIN CLIPLINE complete es único, le ofrece la posibilidad de elegir libremente la tecnología, gracias a sus diversas regletas de conexión.

Regresar a Productos

Categorías

  • Conexión push-in
    Conexión push-in

    Las bajas fuerzas de inserción de las bornas de conexión push-in permiten una inserción fácil y directa de los conductores.

  • Conexión por resorte
    Conexión por resorte

    La conexión por resorte compacta ofrece una conexión constante y segura en caso de fuertes vibraciones.

  • Conexión rápida
    Conexión rápida

    El contacto por desplazamiento de aislamiento patentado permite una conexión con ahorro de tiempo sin tratamiento previo de los conductores.

  • Conexión por tornillo
    Conexión por tornillo

    La conexión por tornillo mundialmente reconocida cumple los requisitos más exigentes y cubre un amplio campo de aplicación.

  • Conexión por espárrago
    Conexión por espárrago

    Conexión segura, estable y duradera de conductores de todo tipo: conexión de varios conductores mediante varios terminales de cable.

  • Conexión de barrera
    Conexión de barrera

    Cablee conductores con las bornas de barrera con terminales de cable circulares de forma cómoda y rápida.

  • Conexión especial
    Conexión especial

    Técnicas de conexión especiales para requisitos especiales en el sector industrial.

Buscar en Bornes para carril

Mostrar todos los productos de esta categoría

Tanto si se decide por la conexión por tornillo, por resorte, push-in, rápida o por espárrago: todas las tecnologías de conexión pueden combinarse entre sí libremente, utilizando los mismos accesorios gracias al doble foso funcional del sistema de bornes de conexión.

Entre los borneros de Phoenix Contact puede además encontrar bornes de puesta a tierra y carriles DIN perforados. De esta manera, le ofrecemos todos los productos necesarios para que su sistema de conexión funcione de la manera óptima, desde la regleta de conexión, hasta la bornera de tierra.

Sus ventajas con los bornes de conexión CLIPLINE

  • Plena flexibilidad: bornes seleccionables con distintas tecnologías de conexión de libre combinación.
  • Posibilidad de puenteo y ensayo gracias al foso funcional doble de la regleta de conexión.
  • Ahorro de costes gracias a los accesorios para bornero, puenteado, marcado y ensayo uniformes de los bornes de conexión.

CLIPLINE complete: todas las tecnologías de conexión, un solo sistema

El sistema de bornas para carril CLIPLINE complete  

El sistema de bornas para carril CLIPLINE complete

El sistema de bornas para carril CLIPLINE complete le ofrece la posibilidad de responder con flexibilidad a los deseos de sus clientes en todas las aplicaciones y en todo el mundo. Elija entre los siguientes tipos de conexión:

  • Conexión push-in PT sencilla
  • Conexión por tornillo UT universal
  • Conexión por resorte ST compacta
  • Conexión QT QUICKON rápida
  • Soluciones de conexión enchufables COMBI
  • Conexión por espárrago RT robusta

CLIPLINE complete, accesorios estandarizados para todas las bornas

Un accesorio para todas las tecnologías de conexión  

Un accesorio para todas las tecnologías de conexión

CLIPLINE complete le ofrece accesorios estandarizados para todas las tecnologías de conexión:

  • Los accesorios para rotulación y ensayo están estandarizados y reducen sus costes de almacenaje y logística.
  • Todas las bornas para carril pueden combinarse entre sí libremente mediante el foso funcional doble.
  • La zona de enchufe unitaria del sistema de conexión COMBI permite diseñar su aplicación de forma modular y ahorrando espacio.
  • La zona de separación estandarizada multifuncional de todas las bornas seccionables aloja distintos conectores.

CLIPLINE complete, competencia en tecnología de conexión

Sistema de bornas para carril homologado internacionalmente  

Sistema de bornas para carril homologado internacionalmente

Las bornas para carril de Phoenix Contact se someten a ensayos que van más allá de la norma estándar para bornas para carril. Los resultados de las comprobaciones permiten utilizar las bornas en todos los sectores, p. ej.:

  • Fabricación de instalaciones y máquinas
  • Ingeniería de procesos
  • Química y petroquímica
  • Industria ferroviaria
  • Construcción naval
  • Técnica de la energía

Gracias a las correspondientes medidas constructivas y al empleo de materiales de alta calidad, las bornas para carril superan con creces los requisitos normativos.

Cajas de conexión y carcasas vacías

Cajas de conexión y carcasas vacías CLIPSAFE  

Cajas de conexión y carcasas vacías CLIPSAFE

Con CLIPSAFE, en Phoenix Contact obtendrá un programa de productos innovador y de alta calidad de carcasas vacías, carcasas vacías preparadas y cajas de conexión de acero inoxidable y poliéster. CLIPSAFE puede utilizarse con las correspondientes homologaciones en zonas Ex. Diseñado específicamente para el uso en su aplicación, el programa de carcasas convence por su variedad y versatilidad.

PROJECT complete: de lo digital a lo real

Software de planificación y marcado PROJECT complete  

Software de planificación y marcado PROJECT complete

El software de planificación y marcado PROJECT complete acompaña todo el proceso de la construcción del armario de control. El programa ofrece una interfaz de usuario de manejo intuitivo y permite una planificación personalizada, una comprobación automática y el pedido directo de regleteros de bornas. Las listas de piezas se transfieren en línea a Phoenix Contact. Recibirá inmediatamente un cálculo de precios e información sobre la disponibilidad de los productos. PROJECT complete cuenta con interfaces optimizadas para todos los programas CAE habituales. Le permite además realizar las rotulaciones de manera simple y confortable: incluso con diferentes materiales de marcado.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380