Cordón de estanqueidad autoadhesivo, para pantallas de la serie de carcasas DCS (rollo: 100 m)
Cristal acrílico, satinado, marco negro impreso, para pantalla de 800x480
Placa de conexión VESA 75/100 con juego de fijación M5 para soporte de pantalla DCS de 15", fundición de aluminio, 80 g
Carcasa con pantalla de 5,7" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, formada por dos mitades, cuatro pantallas en el lado frontal con tornillos
Carcasa con pantalla de 5,7" gris claro, formada por dos mitades con tornillos, ventana a la izquierda. Parte frontal de 1,1 mm con refuerzo, superficie de teclado a la derecha con refuerzo para instalación mural
Carcasa con pantalla de 7" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, formada por dos mitades, cuatro pantallas en el lado frontal con tornillos
Carcasa con pantalla de 15" en gris claro, ventana central, parte frontal lisa, con rendijas de ventilación, sección para chapa plegada para tecnología de conexión y alojamiento VESA formada por dos mitades con tornillos
"$pageName" en