Liste de produits : Relais de surveillance de température (thermistance)

Filtres

1 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Relais de surveillance - EMD-SL-PTC - 2866093

Relais de surveillance pour le contrôle de la température des bobinages de moteur (max. 6 PTC) avec mémoire d'erreur, pour sonde de température selon DIN 44081, fonction de test avec touche de test / Reset intérieure, tension d'alimentation réglable via module de puissance, 2 inverseurs

1 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1