Liste de produits : relais de surveillance de niveau de remplissage

Filtres

2 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Relais de surveillance - EMD-SL-LL-230 - 2885906

Relais de surveillance pour contrôler le niveau de remplissage de liquides conducteurs, avec contrôle du minimum et du maximum, tension d'alimentation 230 V AC, 2 inverseurs

Relais de surveillance - EMD-SL-LL-110 - 2901137

relais de surveillance pour contrôler le niveau de remplissage de liquides conducteurs, avec contrôle du minimum et du maximum, tension d'alimentation 110 V AC, 2 inverseurs

2 Occurrence
 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1