Liste de produits d'accessoires pour système d'installation QPD

Filtres

57 occurrences

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Homologation

Profilé de détrompage - CP QPD 4X2,5 - 1425950

Profilé de détrompage rouge, s'enfile dans le dôme QUICKON et le connecteur mâle, positionnable par tranches de 90°.

Matériau de gravure - GPE 13X 9 WH - 0806932

Matériau de gravure, Planche, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 13 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 120

Etiquette en plastique - EMLP (13X9)R - 0819453

Etiquette en plastique, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: collage, surface utile: 13 x 9 mm, Nombre d'étiquettes: 500

Pince coupante diagonale - MICROFOX-SB - 1212489

Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, poli miroir et huilée, poignée à 2 éléments, capacité de coupe : souple 0,2 - 2,0 mm ; dureté moyenne 1,2 mm ; dur 0,5 mm de diamètre

Bouchon de fermeture - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270

Bouchon de fermeture, matériau: PA, pour filetage enfichable, coloris: rouge

Bouchon de fermeture - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284

Bouchon de fermeture, matériau: PA, pour filetage enfichable, coloris: rouge

Manchon isolant - PT/FS 2,8 - 1406700

Manchon isolant, contre contacts accidentels, s'enfile sur le conducteur avant le montage pour clips 2,8 mm

Joint d'insertion - Q-T-EDG-K - 1580011

Joint d'insertion pour répartiteur en T QUICKON, pour l'étanchéité IP65 des câbles d'énergie plus fins (9 - 11 mm)

Joint d'insertion - Q-T-EDG-M - 1580024

Joint d'insertion pour répartiteur en T QUICKON, pour l'étanchéité IP65 des câbles d'énergie plus fins (10 - 12,5 mm)

Joint d'insertion - Q-T-EDG-G - 1580037

Joint d'insertion pour répartiteur en T QUICKON, pour l'étanchéité IP65 des câbles d'énergie plus fins (11,5 mm ... 14 mm)

57 Occurrence

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1