Normen und Standards

Normen und Standards

Qualität von Anfang an

Das garantieren wir durch permanente Kontrollen im Entwicklungs- und Produktionsprozess.

IRIS-Zertifizierung  

Qualitätsstandard der Bahnindustrie

Schienenfahrzeuge stellen aufgrund der betriebsbedingt entstehenden Vibrationen und Erschütterungen extreme Anforderungen an die Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindungen und an die Ausfallsicherheit elektronischer Komponenten.

Gleichbleibende Produktqualität, die den höchsten Anforderungen der Bahnindustrie entspricht, wird durch permanente Kontrollen im Entwicklungs- und Produktionszyklus der Produkte garantiert. Dies wird auch durch die in der Bahnindustrie geforderte IRIS-Zertifizierung dokumentiert.

Alle bahnspezifischen Produkte von Phoenix Contact erfüllen die Anforderungen der folgenden Bahnnormen:

  • DIN EN 50155
  • DIN EN 50121-3
  • DIN EN 50121-4

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service