Produktlisten schwere Steckverbinder Snap-in-RahmenfürB-GehäusefürmodulareKontakteinsätze Metall, 0 g nicht klassifi zierte Masse Modulträgerrahmen mit seitlichen Rastfedern Beschreibung B06 2 Gehäusegröße B10 B16 Modulplätze 3 4 B24 6 für Tüllengehäuse (A, B, C …) 1182087 1182089 1182093 1182095 für Anbau-, Sockel- und Kupplungsgehäuse (a, b, c …) 1182085 1182088 1182090 1182094 ModulareKontakteinsätzefürSnap-in-Rahmen EN 45545-2 für R22, R23 und R24: HL1-HL2-HL3 POWER Anschluss 1 1 Polzahl 2 2 2 Axial-Schraub Axial-Schraub Axial-Schraub Axial-Schraub Axial-Schraub Bemessungsdaten IEC 200 A, 1.000 V, 70 mm² PE, 70 mm² 100 A, 1.000 V, 35 mm² 70 A, 1.000 V, 25 mm² 40 A, 1.000 V, 10 mm² Modulplätze 2 2 2 1 1 Buchse Stift 1417379 1417381 1417380 1417382 1417390 1417392 1417296 1417297 1417387 1417389 Anschluss 2 Push-in 2 Crimp CK 4,0 3 Push-in 3 3/4 Crimp CK 4,0 Crimp CK 4,0 Bemessungsdaten IEC 40 A, 830 V, 6 mm² 40 A, 1.000 V, 10 mm² 40 A, 500 V, 6 mm² 40 A, 500 V, 10 mm² 40/10 A, 830 V, 6/2,5 mm² Modulplätze 1 1 1 1 1 Buchse Stift 1424222 1424223 1414361 1414360 1424218 1424219 1414359 1414358 1414365 1414364 Anschluss 4 Push-in 4 Crimp CK 4,0 5 Push-in 5x2 TWIN-Push-in 6 Push-in Bemessungsdaten IEC 35 A, 690 V, 6 mm² 40 A, 690 V, 6 mm² 16 A, 400 V, 2,5 mm² 16 A, 400 V, 1,5 mm² 16 A, 500 V, 2,5 mm² Modulplätze 1 1 1 1 1 Buchse Stift 1424220 1424221 1414362 1414363 1417373 1417372 1423962 1423961 1424224 1424225 Anschluss Crimp CK 2,5 Crimp CK 2,5 6 6 8 Push-in 8 20 Crimp CK 2,5 Crimp CK 2,5 Bemessungsdaten IEC 16 A, 830 V, 4 mm² 16 A, 500 V, 4 mm² 16 A, 400 V, 2,5 mm² 16 A, 500 V, 4 mm² 16 A, 500 V, 4 mm² Modulplätze 1 1 1 1 2 Buchse Stift 1414369 1414368 1414367 1414366 1424226 1424227 1414371 1414370 1414373 1414372 34 Phoenix Contact