Centrales de mesure d’énergie multifonctionnelles

Centrales de mesure d’énergie multifonctionnelles

Le moyen le plus rapide pour mesurer l'énergie

Les centrales de mesure d’énergie EMpro sont configurées et intégrées en quelques minutes dans le réseau.

Retour Mesure d'énergie et de puissance

Catégories

  • Liste de produits : accessoires
    Zubehör

    Modules destinés à l'ajout de fonctions supplémentaires et à l'intégration de dispositifs de mesure de l'énergie dans des structures en réseau et des systèmes de bus de terrain.

  • Liste de produits Compteurs électriques
    Dispositif de mesure de lénergie, certifié selon la directive MID

    Dispositifs numériques de mesure de l'énergie triphasée pour la mesure de la puissance active dans des réseaux jusque 500 V, certifiés selon la directive MID.

Rechercher dans Centrales de mesure d’énergie multifonctionnelles

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Les centrales de mesure d'énergie EMpro collectent et transmettent vos données d'énergie, aux systèmes supérieurs de régulation, de commande et de gestion. Pour une installation et une mise en service faciles des appareils, nous avons accordé une importance particulière à la convivialité et à une interaction optimale avec les capteurs de courant.

 

Avantages

  • Une mesure d'énergie en trois étapes seulement, grâce à l'assistant d'installation intuitif
  • Moins de travail de câblage et de configuration, grâce au raccordement direct des bobines de Rogowski courantes sur le marché
  • Mise en service et entretien faciles, avec les fonctions de serveur web et d'affichage intelligentes
  • Protection des données par une désactivation ciblée des fonctions de configuration des touches et des interfaces
  • Intégration rapide dans les systèmes de régulation, de commande et de gestion, grâce à des solutions de communication orientées vers l'avenir et à des services numériques
  • Les centrales de mesure d'énergie EMpro font partie du système COMPLETE line

Le moyen le plus rapide pour mesurer l'énergie

Le moyen le plus rapide pour mesurer lénergie

Les centrales de mesure d'énergie EMpro collectent et transmettent vos données d'énergie, aux systèmes supérieurs de régulation, de commande et de gestion. Configurez et intégrez les appareils en quelques étapes seulement, avec l'assistant d'installation basé sur le web, avec guidage de l'utilisateur. Profitez en outre du raccordement direct en toute simplicité des bobines de Rogowski courantes sur le marché, ainsi que des nombreuses fonctions conviviales des appareils et du serveur web.
Une interface REST intégrée et la connexion directe au cloud vous ouvrent la porte du monde numérique dans l'IdO, l'Internet des objets. Des versions 24 V complètent la gamme.

Accès aux points de données avec EMpro avec l'API REST

Les services web jouent un rôle décisif pour la croissance de l'entreprise dans un monde numérique. C'est pourquoi nous examinons constamment les technologies web, et intégrons des solutions ingénieuses dans nos composants industriels.
L'une de ces solutions consiste à permettre que les centrales de mesure d'énergie multifonctionnelles communiquent désormais également via l'interface API REST (Representational State Transfer Application Programming Interface).
Cette interface vous permet l'intégration facile des données de mesure et d'appareil dans votre système de gestion des bâtiments, sans aucune connaissance de la communication industrielle dans les réseaux.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Appareils de mesure d'énergie EMpro

Le moyen le plus rapide, pour mesurer l'énergie.