Mesure d'intensité et de tension

Transformer et mesurer

Transformer et mesurer

Vous trouverez ici la solution adaptée aux multiples exigences de la mesure du courant et de la tension.

Retour Technologie de mesure, de commande et de régulation

Catégories

Rechercher dans Technique de mesure d'intensité et de tension

Indiquer tous les produits de cette catégorie

Que ce soit pour une première installation ou pour une mise à niveau rapide et facile : nos transformateurs de courant vous offrent une gamme complète pour la transformation de courants jusqu'à 4000 A en courants secondaires faible. Les convertisseurs de courant et de tension vous permettent de transformer les courants et tensions continus, alternatifs et déformés en un signal normalisé analogique.

Avantages

  • Installation a posteriori facile de la technologie de mesure du courant, sans démontage de parties de l'installation, grâce aux transformateurs de courant
  • Transformation de courants jusqu'à 4000 A avec plus de 3000 variantes de transformateurs de courant enfichables et à bobinage
  • Représentation précise de petites plages de courant d'entrée avec convertisseurs de mesure CA/CC programmables jusqu'à 55 A
  • Mesure de courants élevés de tout type de courbe grâce à des convertisseurs de mesure CA/CC universels jusqu'à 600 A
  • Acquisition précise de courants alternatifs sinusoïdaux avec les convertisseurs de mesure CA réglables et flexibles jusqu'à 12 A
  • Installation ou mise à niveau faciles pour la mesure de courants déformés grâce aux convertisseurs de mesure CA rabattables jusqu'à 400 A

Installation rapide dans les espaces les plus réduits : transformateur de courant pour mise à niveau PACT RCP

Bobine Rogowski sur la barre collectrice  

Installation facile et rapide

Le transformateur de courant PACT RCP se monte simplement dans les espaces trop étroits pour un transformateur intégré.

Le système de mesure de courant universel vous permet d'acquérir des courants alternatifs jusqu'à 4000 A AC. Bénéficiez d'une installation rapide, sans démontage d'aucune partie de l'installation.

Transformateurs de courant PACT extrêmement adaptables

Transformateurs de courant PACT sur barres collectrices  

Transformateurs de courant PACT extrêmement adaptables

Les transformateurs de courant enfichables et à bobinage PACT offrent une gamme exhaustive pour la conversion de courants alternatifs jusqu'à 4000 A en courants secondaires de 1 A à 5 A.

Pour mesurer le courant, il existe des transformateurs de courant PACT avec différents rapports de transfert, classes de précision et puissances assignées, et ce pour 3300 modèles au total.

Pour tous les types de courbes : convertisseurs de courant et de tension MCR

Convertisseurs de courant et de tension MCR  

Pour tous les types de courbes : convertisseurs de courant et de tension MCR

Avec les convertisseurs de courant et de tension MCR, vous pouvez transformer des courants et tensions continus, alternatifs et déformés en un signal analogique normalisé.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Appareils de mesure d'énergie EMpro

Le moyen le plus rapide, pour mesurer l'énergie.