철도 제품 및 철도 표준 간결하게 요약된 피닉스컨택트의 제품 및 철도 산업 분야의 표준
철도 기술에 대한 중요한 표준은 화재 방지를 위한 EN 45545 및 종종 철도 표준이라고도 하는 EN 50155입니다. 여기에는 충격 및 진동(EN 61373) 및 전자기 호환성(EN 50121)에 대한 요구 사항이 포함됩니다. 이러한 철도 관련 표준을 더 쉽게 이해하도록 돕고 피닉스컨택트의 철도 기술용 포트폴리오에 포함된 제품 및 솔루션을 보여주기 위해 아래에 설명된 문서가 제작되었습니다. 또한 피닉스컨택트는 2008년 4월에 IRIS(International Railway Industry Standard)에 따라 인증을 받았습니다.
철도 기술용 제품
각 제품 그룹이 어떤 규범적 요구 사항을
충족하는지 보여주는 간략한 요약이 다운로드로 제공됩니다. 또한 별도의 파일에서 광범위한 레일별 단자대 제품 포트폴리오를 확인할 수 있을 것입니다.
철도 기술 분야의 규정 및 표준에 대한 철도 가이드
피닉스컨택트의 가이드는 철도 산업과 국제적으로 관련된 적용 가능한 규정 및 표준에 대한 개요를 제공합니다. 철도 표준에 대한 요구 사항 및 적용 분야가 그래픽으로 명확하게 설명되어 있습니다. 또한 필요한 테스트를 구현하는 방법이 설명되어 있습니다.
현재 다운로드는 EN 45545에 따른 화재 방지에 대한 정보가 포함되어 있으며 계속해서 확장될 것입니다. 철도와 관련된 추가 주제를 포함하도록 문서가 보완될 것입니다. 다음 업데이트에는 충격 및 진동 테스트(EN 61373, EN 50155 및 IEC 60068)가 포함될 예정입니다.