概要に戻る

技術データ

概要

ハウジング材質金属製
取付けタイプDINレール:35 mm
77.60 mm
高さ156.00 mm
奥行き173.00 mm
保護等級IP20(評価ユニット)、IP64(センサ)
周囲温度(動作時)-30~60℃
許容湿度(動作時)30~95%(結露なし)
高度最大4000 m

一般特性

動作ウェブインターフェース経由
保存可能な最大データレコード500
電源DC 24 V ±4 V

Ethernetインターフェース

通信速度10/100 Mbps
接続方式RJ45

光ファイバーインターフェースO/Eモジュール

極数3
接続方式B-FOC (ST®)

リモート表示接点

切替え機能b接点、1極
イベントあたり切替えパルス50 ms
動作電圧最大Umax DC 60 V
接続方式M12 Dコーディング

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階