Takaisin

Materiaalitesti

Happi-indeksimääräykset standardin DIN ISO 4589-2 mukaan

Happi-indeksimääräys on savukaasumyrkyllisyys- ja savukaasutiiviystestin lisäksi tärkein sähkömekaanisille ja sähköteknisille osille suoritettava paloturvallisuustesti. Tällä testimenettelyllä määritetään vähäisimmät ympäristöilman happipitoisuudet, jotka ovat välttämättömiä materiaalin palamiseen määritetyissä olosuhteissa. Tällöin huomioidaan palon kesto (< 180 s) ja paloreitti (< 80 mm).

Phoenix Contactin riviliittimissä käytetty vahvistamaton polyamidi, jonka leimahdussuojaluokka on UL 94 V0 saavuttaa happi-indeksin > 32 %. Nämä erittäin hyvät tulokset takaavat, että sekä kansalliset standardit että eurooppalaisen EN 45545-2 -direktiivin määräykset täyttyvät erinomaisesti.

Palamisominaisuusluokitus standardin UL 94 / EN 60695-11-10 mukaan

Testirakenne UL 94:n mukaan  

Testirakenne UL 94:n mukaan

Standardi UL 94 (harmonisoitu EN 60695-11-10 -direktiivin mukaisten testimääräysten kanssa) kuvaa palamistestejä, jotka ovat erittäin merkittäviä sähkötekniikassa. Keskeinen merkitys on tulipalokäyttäytymisellä. Luokitus tapahtuu standardin UL 94 HB (Horizontal Burning) tai UL 94 V (Vertical Burning) mukaisesti. Testirakenteesta käy ilmi, että UL V0/1/2 -luokitukset ovat merkittävämpiä kuin 94 HB -luokitukset.

UL 94 V0/1/2
Valmistelun jälkeen testitikku jännitetään pystysuoraan ja siihen kohdistetaan liekkejä 10 sekunnin välein. Liekeille altistumisten väillä mitataan aika, joka kuluu testitikun sammumiseen. Tämän jälkeen analysoidaan jälkipalamisajat ja valumiskäyttäytyminen.

Phoenix Contactin riviliittimissä käytetyt muovit saavuttavat pystytestissä korkeimman luokituksen UL 94 V0 seinämänpaksuuden ollessa 0,25 mm.

UL 94 V0UL 94 V1UL 94 V2
Palamisen kesto jokaisen liekille altistamisen jälkeen≤ 10 s≤ 30 s≤ 30 s
Kokonaispalamiskesto 10 liekille altistamisen jälkeen≤ 50 s≤ 250 s≤ 250 s
Hehkun kesto 2. liekille altistamisen jälkeen≤ 30 s≤ 60 s≤ 60 s
Täydellinen palamineneieiei
Pehmusteen syttyminen testin aikanaeieikyllä

Takaisin
Muut testaukset

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260