Tecnología

Tecnología

El estándar para Ethernet industrial

Benefíciese de más productividad mediante estándares de comunicación abiertos.

Volver a PROFINET

Categorías

  • Tipos y descripción de equipos

    PROFINET funciona con distintos tipos de equipos y Conformance Classes (clases de conformidad) para garantizar la interacción sin problemas en la red.

  • Intercambio de datos

    PROFINET como sistema de bus de campo basado en Ethernet intercambia los datos mediante un modelo Consumer/Provider.

  • Mecanismos de diagnóstico

    PROFINET, como sistema de bus de campo basado en Ethernet, permite múltiples mecanismos de diagnóstico útiles.

  • Cambio del equipo

    En una red PROFINET pueden cambiarse los participantes sin problemas: automáticamente se asigna un nuevo nombre a un nuevo equipo.

  • Perfiles PROFINET

    Los perfiles PROFINET regulan el comportamiento de equipos y sistemas de automatización en lo relacionado con la seguridad funcional, grupos motrices y gestión de energía.

Logotipo PROFINET  

Aumentar la productividad con PROFINET

PROFINET puede utilizarse en todos los fabricantes e internacionalmente. Gracias a las estructuras de red abiertas, los sistemas de automatización disponibles pueden integrarse fácilmente. PROFINET utiliza estándares abiertos de la tecnología de comunicación e información.

Puesto que se transfiere un marco Ethernet estándar, también pueden integrarse en el sistema equipos sin interfaz PROFINET. De este modo, PROFINET resulta muy adecuado para la integración vertical de procesos empresariales y el logro de potenciales de productividad en empresas de producción.

Qué ofrece PROFINET

PROFINET es un protocolo Ethernet en tiempo real utilizado en todos los sectores industriales: desde Motion Control, pasando por la automatización industrial, hasta la técnica de procesos. Los tres canales de comunicación disponibles se han adaptado a los requisitos de distintas clases de equipos y aplicaciones y pueden implementarse paralelamente en la misma red o equipo: canal estándar (TCP/IP, UDP/IP), canal en tiempo real RT (Real Time) y canal en tiempo real síncrono IRT (Isochronous Real Time).

Las redes PROFINET ofrecen muchas ventajas:

  • Elevada flexibilidad en la potencia
  • Puede accederse a todos los participantes de red como participantes TCP/IP
  • Componentes Ethernet estándar conectables directamente
  • El servidor web y los protocolos basados en TCP/IP pueden utilizarse sin demasiado esfuerzo y con suficiente potencia
  • Integración de la seguridad funcional mediante PROFIsafe
  • Interacción óptima de Ethernet estándar y Ethernet en tiempo real mediante PROFINET

Las redes PROFINET son especialmente flexibles. De este modo, podrá cumplir distintos requisitos sin problemas y sin costes elevados.

  • Realizar estructuras en estrella, en línea y en anillo también en formas mixtas
  • Comunicación mediante redes de cables de cobre existentes
  • Uso de cables de fibra óptica electromagnéticos e insensibles: óptimos para grandes ampliaciones de redes
  • Conceptos de redundancia para una comunicación fiable en caso de fallo
  • Transmisión de datos inalámbrica mediante WLAN y Bluetooth

PROFINET ofrece un diagnóstico de red y de equipos combinado para cualquier fabricante. Además de los mecanismos de diagnóstico de PROFINET, también pueden utilizarse otros estándares como SNMP y HTTP para el diagnóstico de red y el diagnóstico de equipos basado en web. Mientras se realiza el establecimiento de la conexión para los componentes mediante UDP/IP y DCP, se produce ele direccionamiento de participantes mediante nombres de equipo. La sincronización de tiempo cumple la norma internacional IEC 61588.

Además, el reconocimiento integrado de la topología permite la rápida localización de ubicaciones con fallos. Con ello, PROFINET ofrece un concepto de diagnóstico modular y la máxima disponibilidad para su instalación.

Además de datos de E/S aptos para tiempo real y la comunicación basada en TCP/IP, en una red PROFINET también puede llevarse a cabo la comunicación orientada a la seguridad según EN ISO 13849-1 e IEC 61508 mediante la red. El protocolo PROFIsafe garantiza en este caso la comunicación entre el control de seguridad y el equipo de E/S. Las rejillas de luz y el resto de mecanismos de seguridad pueden acoplarse directamente a la red.

Las salidas, p. ej. los accionamientos, se desconectan teniendo en cuenta la seguridad. Con ello, la comunicación segura y no segura puede utilizarse mezclada en un equipo.

La tecnología PROFINET está muy integrada en los procesos de especificación consolidados, con independencia del fabricante, de la organización de usuarios PROFINET (PNO).

En PNO se elaboran y conservan especificaciones abiertas de la propia comunicación, directivas de instalación y definiciones de conectores así como medidas de certificación y perfiles de usuario.

En los centros de prueba y certificación se comprueban los equipos y se dividen en distintas Conformance Classes (clases de conformidad).

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio