Tipos y descripción de equipos

Para que su red comunique de forma eficiente, PROFINET funciona con distintos tipos de equipos. De la interacción sin problemas de los componentes se ocupan las Conformance Classes (clases de conformidad).

En este caso, se trata mayoritariamente de un sistema de control secuencial como PLC o el sistema de control Motion. Al arrancar, el I/O-Controller establece la conexión a los PROFINET I/O-Devices y escribe los parámetros de arranque para los correspondientes equipos. A continuación, se inicia el intercambio de datos cíclico. El PROFINET I/O-Controller obtiene todas las informaciones de configuración mediante una herramienta de configuración. Esta herramienta lee las informaciones necesarias del archivo GSDML del equipo.

Los dispositivos de campo se denominan PROFINET I/O-Devices. El I/O-Device se direcciona en la red mediante un nombre de equipo inequívoco, que debe guardarse en el equipo de forma remanente. En la fase de arranque, todos los equipos también obtienen una dirección IP mediante el I/O-Controller. De este modo, también puede accederse al mismo en cualquier momento mediante TCP/IP en la red. Pueden asignarse al equipo uno o varios IO-Controllers. Con los I/O-Controllers se intercambian cíclicamente los datos de E/S a intervalos de como mínimo 256 µs hasta máximo 512 ms. Esto se produce para cada sentido de datos de forma separada. En caso de error, los I/O-Devices envían alarmas de diagnóstico al I/O-Controller.

Un PROFINET I/O-Supervisor es un segundo participante en la red. Para fines de diagnóstico, este tiene acceso por ejemplo a todos los datos de proceso y parámetros paralelamente al I/O-Controller. Un I/O-Supervisor puede aceptar el equipo parcialmente (leer entradas paralelamente) así como completamente (escribir salidas).

  • Componentes de red Ethernet estándar (incluidos componentes inalámbricos)
  • Dispositivos y controladores PROFINET certificados
  • Intercambio de datos cíclico o acíclico
  • Mecanismos de diagnóstico básicos
  • Dispositivos, controladores y componentes de red PROFINET certificados
  • Determinación de la topología e intercambio de datos automático
  • Diagnóstico ampliado
  • Equipos certificados y componentes de red con soporte de hardware
  • Transmisión de datos de alta determinación
  • Rendimiento máximo y sincronismo

Descripción del equipo

Para poder integrar componentes en una solución de automatización, en los pasos de ingeniería deben ponerse a disposición distintas informaciones mediante el equipo.

Archivo GSD en redes PROFINET

Comunicar parámetros del equipo rápida e inequívocamente: gracias al archivo GSD

En el sistema de E/S PROFINET se importa la descripción del equipo como archivo GSD (General Station Description) en formato XML al correspondiente sistema de ingeniería.

El archivo describe los parámetros de hardware, de comunicación y del equipo que se fijan en el software de configuración. Además, se transfieren al sistema de control y se envían al equipo al establecerse la conexión.

En el archivo GSD, además de la representación del equipo y las propiedades de comunicación, se integran en forma de texto todas las señalizaciones de errores de los componentes.

Una herramienta de diagnóstico de E/S PROFINET solo necesita el nombre del fabricante y el ID del equipo para emitir señalizaciones de errores en texto claro.

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636